(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレないビット(片頭) DCシリーズ【2~5個入り】

ブレないビット(片頭) DCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
866円
税込単価
953円

【特長】・ビットの振れを抑制するクッションリング付きです・狭い場所への打ち込み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DC161065 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC161065

No.1
65
3.5
4907587029270
253-4485
9.000
2

5パック

2個入り

866( 953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットの振れを抑制するクッションリング付きです
・狭い場所への打ち込みや、きれい打ちに最適です
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用しています
【用途】
・階段のくさび固定や、カーテンレールの取り付けに

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DC161065で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレないビット(片頭) DCシリーズの型番DC161065のページです。
型番DC161065に関する仕様情報を記載しております。

ブレないビット(片頭) DCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DC162100
DC5P2100D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・プラス(+) 全長
(mm)
軸径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) セット内容(本)

976円

( 1,074円 )

2個入り

5パック あり

4日目

No.21004.54907587029300253-449015.0002

1,813円

( 1,994円 )

5個入り

5パック あり

4日目

No.21004.54907587029362253-449175.0005

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました