(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジはずしビットスリム

ネジはずしビットスリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,885円
税込単価
2,074円

【特長】・なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。・ドライバーで回せなくなっ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    特殊
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    75 / 79 / 94 / ドリル:79、94
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    セット
  • 先端部軸径(mm):
    1.8 / 4 / 5 / 2.7
  • JANコード:
    4907587010896
  • トラスココード:
    194-9126
  • 質量(g):
    69.000
  • セット内容:
    ドリルビット1.8、2.7mm、ねじビットΦ4、5mm
  • 材質1:
    ビット材

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電動インパクトをご使用の際は、打撃・衝撃・振動を与えないでください。
  • 過負荷はワークの破損やけがの原因となります。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEJ-45

1個

1,885( 2,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。
・ドライバーで回せなくなったネジが回せます。
・ドリルで下穴をつくり、ねじビットで外します。
・ステンレスネジ対応商品です。
【用途】
・なめてつぶれたネジの取り外し等。
【材質】
・ビット材
【セット内容】
・ドリルビット:1.8mm
・ネジビット:φ4

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電動インパクトをご使用の際は、打撃・衝撃・振動を与えないでください。
  • 過負荷はワークの破損やけがの原因となります。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。

商品情報

商品スペック

NEJ-45

  • 適応ネジ:M3~M4
  • 刃径(mm):4、5
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):ドリル(79、94)、 ねじ(75)
  • セット内容:ドリルビット1.8、2.7mm、ねじビットΦ4、5mm
  • 材質:ビット材
  • 質量:69g

NEJ-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジはずしビットスリムの型番NEJ-45のページです。
型番NEJ-45に関する仕様情報を記載しております。

ネジはずしビットスリムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました