(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジはずしビット 3本組【3個入り】

ネジはずしビット 3本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,885円
税込単価
2,074円

【特長】・なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。・ドライバーで回せなくなっ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    特殊
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    82
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    セット
  • JANコード:
    4907587346490
  • トラスココード:
    855-2121
  • 質量(g):
    62.000
  • 刃先:
    ドリル部先端径:1.8~3.7mm、ネジ部先端径:1.7~3.6mm
  • 材質1:
    ビット材

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 打撃作業には使用しないでください。
  • ドリルネジやコーススレッド等の硬度の入ったネジには、ご使用できません。
  • 先端が摩耗・破損しましたら、新品と交換してください。
  • 電動インパクトをご使用の際は、打撃・衝撃・振動を与えないでください。固着したネジにはご使用できません。

型番

NEJ-123 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEJ-123

10パック

3個入り

1,885( 2,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。
・ドライバーで回せなくなったネジが回せます。
・穴あけ、ネジはずしの回転方向が左回りで同一の為、間違えにくいです。
・サイズや向きが一目で分かるOリング付きです。
【用途】
・なめてつぶれたネジの取り外し等。
【材質】
・ビット材
【セット内容】
・NEJ-1×1本
・NEJ-2×1本
・NEJ-3×1本

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 打撃作業には使用しないでください。
  • ドリルネジやコーススレッド等の硬度の入ったネジには、ご使用できません。
  • 先端が摩耗・破損しましたら、新品と交換してください。
  • 電動インパクトをご使用の際は、打撃・衝撃・振動を与えないでください。固着したネジにはご使用できません。

商品情報

商品スペック

NEJ-123

  • 適応ネジ:NEJ-1:M3~M4、NEJ-2:M5~M6、NEJ-3:M6~M8、NEJ-123:M3~M8
  • 研磨仕上げ(ドリル部)
  • 重量(g):54
  • 刃径(mm):ドリル部先端径:1.8~3.7、ネジ部先端径:1.7~3.6
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):82
  • 材質:ビット材
  • 質量:62g
  • セット内容:NEJ-1×1本、NEJ-2×1本、NEJ-3×1本

NEJ-123で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジはずしビット 3本組の型番NEJ-123のページです。
型番NEJ-123に関する仕様情報を記載しております。

ネジはずしビット 3本組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました