(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナメないビット(片頭) 5本組【5個入り】

ナメないビット(片頭) 5本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,569円
税込単価
1,726円

【特長】・ギザ部がネジのカムアウトを防止します。・足場の悪い、不安定な場所でも...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    100
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 軸径(mm):
    4.5
  • JANコード:
    4907587029508
  • トラスココード:
    253-4551
  • 質量(g):
    14.000
  • 硬さ:
    DX(HRC62)
  • 材質1:
    ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DZ5P2100D 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DZ5P2100D

5パック

5個入り

1,569( 1,726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギザ部がネジのカムアウトを防止します。
・足場の悪い、不安定な場所でも安定して打てます。
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用しています。
【用途】
・間柱の固定や、バリアフリーの手すりの取り付けに。
【材質】
・ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DZ5P2100Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナメないビット(片頭) 5本組の型番DZ5P2100Dのページです。
型番DZ5P2100Dに関する仕様情報を記載しております。

ナメないビット(片頭) 5本組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました