(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDT10P2065F
サキスボスリムトーションビット 10本組【10個入り】 サキスボスリムトーションビット10本組

サキスボスリムトーションビット 10本組 SDT10P2065F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,365円
税込単価
2,602円

【特長】・刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上が...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • トーションビット:
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 軸径(mm):
    4.5
  • 硬さ:
    HRC62
  • 材質1:
    新素材"ダイハード鋼"

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

型番

SDT10P2065F 解除

Loading...

SDT10P2065F の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDT10P2065F

65
4907587011626
207-0695
100.000

1パック

10個入り

2,365( 2,602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
・強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
・ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
・ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
【用途】
・ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
・根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビス。
・内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。
・設備、電気工事に。
【材質】
・新素材“ダイハード鋼”

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

商品情報

商品スペック

SDT10P2110F

  • 36Vインパクト対応
  • 36V対応(18Vにも対応)
  • マグネット入り
  • 両頭ビット
  • 10本組
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):110
  • シャンク径(mm):6.35
  • 先端マグネット:入り
  • 対辺(mm):6.35
  • タイプ:両頭
  • 硬さ:HRC62
  • セット内容(本):10
  • 材質 :新素材"ダイハード鋼"
  • 質量 :240g

カタログ

 

SDT10P2065Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サキスボスリムトーションビット 10本組の型番SDT10P2065Fのページです。
型番SDT10P2065Fに関する仕様情報を記載しております。

サキスボスリムトーションビット 10本組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDT10P2082F
SDT10P2110F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

2,590円

( 2,849円 )

10個入り

1パック あり

1日目

824907587011633207-0696160.000

2,781円

( 3,059円 )

10個入り

1パック あり

1日目

1104907587011640207-0697240.000

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました