(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

限定ボールクイックキャッチャー緑赤2個組【2個入り】

限定ボールクイックキャッチャー緑赤2個組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,659円 1,308円
税込単価
1,825円 1,439円

【特長】・差し込むだけでオートロック。・片手でワンプッシュでビット取り出しでき...

詳細情報を確認する

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 全長(L寸法)(mm):
    63
  • 単品・セット区分:
    セット品 関連部品
  • JANコード:
    4907587032188
  • トラスココード:
    441-8693
  • 質量(g):
    17.000
  • 材質1:
    本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS+エラストマー
  • 材質2:
    スリーブ:アルミ
  • 材質3:
    リング:ばね鋼
  • 材質4:
    カラビナ:アルミ
  • セット内容:
    ボールクイックキャッチャー(ダルグリーン)(ダルレッド)×各1個

型番

QB-22K2DGR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QB-22K2DGR

10パック

2個入り

1,659円

1,308

( 1,439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込むだけでオートロック。
・片手でワンプッシュでビット取り出しできる。
・強化プラスチックを用いた軽量設計。
・クッショングリップでソフトな手触り。
・ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。
・大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
・カラビナ付き。
【用途】
・建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に、
【材質】
・本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS+エラストマー
・スリーブ:アルミ
・リング:ばね鋼
・カラビナ:アルミ

カタログ

 

QB-22K2DGRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限定ボールクイックキャッチャー緑赤2個組の型番QB-22K2DGRのページです。
型番QB-22K2DGRに関する仕様情報を記載しております。

限定ボールクイックキャッチャー緑赤2個組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました