(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBL-0425-5
リザードブレード【5個入り】 リザードブレード(5個入)

リザードブレード SBL-0425-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,030円
税込単価
4,433円

【特長】・先端極細形状で狭い箇所での切断ができます。・コンビ刃で木と釘などの複...

詳細情報を確認する

型番

SBL-0425-5 解除

Loading...

SBL-0425-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
有効刃長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBL-0425-5

250
230
4907587031464
190.000
392-4273
5個入

1パック

5個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端極細形状で狭い箇所での切断ができます。
・コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適です。
・コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
・ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
・用途がわかるアイコンを表示しています。
・製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
【用途】
・狭い箇所の解体作業に。
【材質】
・バイメタルハイス鋼

SBL-0425-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リザードブレードの型番SBL-0425-5のページです。
型番SBL-0425-5に関する仕様情報を記載しております。

リザードブレードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBL-0415-5
SBL-0420-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
有効刃長
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 内容量

3,150円

( 3,465円 )

5個入り

1パック あり

1日目

1501304907587031426115.000392-4276-

3,250円

( 3,575円 )

5個入り

1パック あり

1日目

2001804907587031440155.000392-4272-

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました