(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBR-0925-5
ライノブレード【5~10個入り】 ライノブレード(5個入)

ライノブレード SBR-0925-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,030円
税込単価
4,433円

【特長】・解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。・釘入り木材などの複合素...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SBR-0925-5 解除

Loading...

SBR-0925-5 の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

SBR-0420-10

  • 刃先の硬度900HV
  • 山数:10&14
  • 全長(mm):200
  • 厚さ(mm):1.27
  • 有効刃長(mm):180mm
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~13.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:3.0~13.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:3.0~13.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:31g

SBR-0425-10

  • 刃先の硬度900HV
  • 山数:10&14
  • 全長(mm):250
  • 厚さ(mm):1.27
  • 有効刃長(mm):230mm
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~13.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:3.0~13.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:3.0~13.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:38g

SBR-0430-5

  • 刃先の硬度900HV
  • 山数:10&14
  • 全長(mm):300
  • 厚さ(mm):1.27
  • 有効刃長(mm):280mm
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~13.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:3.0~13.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:3.0~13.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:243g

型番リスト

型番
山数
用途
全長(mm)
有効刃長(mm)
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)ステンレス管材・鉄
切断能力(mm)非鉄金属鋼材
JANコード
質量(g)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBR-0925-5

9
コンクリート / 木工 / 塩ビ
250
230
-
-
-
4907587031181
190.000
392-4268
5個入

1パック

5個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。
・釘入り木材などの複合素材に最適です。
・コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
・ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
・用途がわかるアイコンを表示しています。
・製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
【用途】
・各種解体作業に。
【材質】
・バイメタルハイス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SBR-0925-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライノブレードの型番SBR-0925-5のページです。
型番SBR-0925-5に関する仕様情報を記載しております。

ライノブレードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBR-0415-5
SBR-0420-10
SBR-0420-5
SBR-0425-10
SBR-0425-5
SBR-0430-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 用途 全長
(mm)
有効刃長
(mm)
切断能力(mm)ステンレス 切断能力(mm)ステンレス管材・鉄 切断能力(mm)非鉄金属鋼材 JANコード 質量(g) トラスココード 内容量

3,150円

( 3,465円 )

5個入り

1パック あり

1日目

10&14塩ビ / 鉄鋼 / 木工 / ステンレス1501303.0~13.03.0~13.03.0~13.04907587031297115.000392-27855個入

6,050円

( 6,655円 )

10個入り

1パック あり

1日目

10&14塩ビ / 鉄鋼 / 木工 / ステンレス2001803~133.0~13.03~13490758703135831.000392-278610個入

3,250円

( 3,575円 )

5個入り

1パック あり

1日目

10&14塩ビ / 鉄鋼 / 木工 / ステンレス2001803.0~13.03.0~13.03.0~13.04907587031341155.000392-42675個入

7,500円

( 8,250円 )

10個入り

1パック あり

1日目

10&14塩ビ / 鉄鋼 / 木工 / ステンレス2502303~133.0~13.03~13490758703138938.000392-426910個入

4,030円

( 4,433円 )

5個入り

1パック あり

1日目

10&14塩ビ / 鉄鋼 / 木工 / ステンレス2502303.0~13.03.0~13.03.0~13.04907587031372190.000392-27875個入

4,800円

( 5,280円 )

5個入り

1パック あり

1日目

10&14塩ビ / 鉄鋼 / 木工 / ステンレス3002803~133.0~13.03~134907587031402243.000392-27835個入

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました