(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBC-1420-5
チーターブレード【5~10個入り】 チーターブレード(5個入)

チーターブレード SBC-1420-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

【特長】・各種金属を高速切断できます。・キワ切りができるしなり刃です。・コバル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SBC-1420-5 解除

Loading...

SBC-1420-5 の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

SBC-1420-10

  • 刃先の硬度920HV
  • 山数:14
  • 全長(mm):200
  • 厚さ(mm):0.9
  • 有効刃長(mm):180
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~8.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:3.0~8.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:3.0~8.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:22g

SBC-1425-10

  • 刃先の硬度920HV
  • 山数:14
  • 全長(mm):250
  • 厚さ(mm):0.9
  • 有効刃長(mm):230
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~8.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:3.0~8.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:3.0~8.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:28g

SBC-1820-10

  • 刃先の硬度920HV
  • 山数:18
  • 全長(mm):200
  • 厚さ(mm):0.9
  • 有効刃長(mm):180
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:1.5~4.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:1.5~4.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:1.5~4.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:22g

SBC-1825-10

  • 刃先の硬度920HV
  • 山数:18
  • 全長(mm):250
  • 厚さ(mm):0.9
  • 有効刃長(mm):230
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:1.5~4.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:1.5~4.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:1.5~4.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:28g

SBC-1830-5

  • 刃先の硬度920HV
  • 山数:18
  • 全長(mm):300
  • 厚さ(mm):0.9
  • 有効刃長(mm):280
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:1.5~4.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:1.5~4.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:1.5~4.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:47g

SBC-2415-5

  • 刃先の硬度920HV
  • 山数:24
  • 全長(mm):150
  • 厚さ(mm):0.9
  • 有効刃長(mm):130
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:~3.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:~3.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:~3.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:17g

SBC-2420-5

  • 刃先の硬度920HV
  • 山数:24
  • 全長(mm):200
  • 厚さ(mm):0.9
  • 有効刃長(mm):180
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:~3.0
  • 切断能力(mm)ステンレス:~3.0
  • 切断能力(mm)ステンレス管・鉄:~3.0
  • 材質:バイメタルハイス鋼
  • 質量:22g

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
有効刃長(mm)
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)ステンレス管材・鉄
切断能力(mm)非鉄金属鋼材
JANコード
質量(g)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBC-1420-5

14
200
180
3.0~8.0
3.0~8.0
3.0~8.0
4907587030894
110.000
392-2775
5個入

1パック

5個入り

3,150( 3,465円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金属を高速切断できます。
・キワ切りができるしなり刃です。
・コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
・ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
・用途がわかるアイコンを表示しています。
・製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
【用途】
・各種金属の切断に。
・水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
【材質】
・バイメタルハイス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SBC-1420-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チーターブレードの型番SBC-1420-5のページです。
型番SBC-1420-5に関する仕様情報を記載しております。

チーターブレードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBC-1415-5
SBC-1420-10
SBC-1425-10
SBC-1425-5
SBC-1815-5
SBC-1820-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 全長
(mm)
有効刃長
(mm)
切断能力(mm)ステンレス 切断能力(mm)ステンレス管材・鉄 切断能力(mm)非鉄金属鋼材 JANコード 質量(g) トラスココード 内容量

2,430円

( 2,673円 )

5個入り

1パック あり

1日目

141501303.0~8.03.0~8.03.0~8.0490758703087085.000392-27715個入

5,850円

( 6,435円 )

10個入り

1パック あり

1日目

142001803~83.0~8.03~8490758703090022.000392-276110個入

7,080円

( 7,788円 )

10個入り

1パック あり

1日目

142502303~83.0~8.03~8490758703093128.000392-276810個入

3,800円

( 4,180円 )

5個入り

1パック あり

1日目

142502303.0~8.03.0~8.03.0~8.04907587030924140.000392-27725個入

2,430円

( 2,673円 )

5個入り

1パック あり

1日目

181501301.5~4.01.5~4.01.5~4.0490758703095585.000392-27785個入

5,850円

( 6,435円 )

10個入り

1パック あり

1日目

182001801.5~41.5~4.01.5~4490758703098622.000392-275710個入

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました