(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KMD-6.5
ケッサクドリル(鉄工用) 六角軸鉄工ドリル ケッサクドリル鉄工用

ケッサクドリル(鉄工用) KMD-6.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,612円
税込単価
1,773円

【特長】・先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 必ず保護メガネを着用し、回転中の切れ刃や切りくずには手や顔を絶対に近づけないでください。
  • 製品に摩擦や欠けがある場合には使用しないでください。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KMD-6.5 解除

Loading...

KMD-6.5 の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

KMD-10.0

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):10.0
  • 溝長(mm):76
  • 全長(mm):120
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:38.8g

KMD-10.5

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):10.5
  • 溝長(mm):78
  • 全長(mm):122
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:41.6g

KMD-11.0

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):11.0
  • 溝長(mm):81
  • 全長(mm):125
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:44.4g

KMD-11.5

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):11.5
  • 溝長(mm):82
  • 全長(mm):126
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:46g

KMD-12.0

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):12.0
  • 溝長(mm):83
  • 全長(mm):127
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:51.6g

KMD-12.5

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):12.8
  • 溝長(mm):83
  • 全長(mm):128
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:58.6g

KMD-13.0

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):13.0
  • 溝長(mm):85
  • 全長(mm):130
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:61.6g

KMD-6.5

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):6.5
  • 溝長(mm):63
  • 全長(mm):107
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:20.8g

KMD-7.0

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):7.0
  • 溝長(mm):65
  • 全長(mm):109
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:22.4g

KMD-7.5

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):7.5
  • 溝長(mm):66
  • 全長(mm):110
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:24g

KMD-8.0

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):8.0
  • 溝長(mm):67
  • 全長(mm):111
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:25.8g

KMD-8.5

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):8.5
  • 溝長(mm):70
  • 全長(mm):114
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:29.2g

KMD-9.0

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):9.0
  • 溝長(mm):73
  • 全長(mm):117
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:32.4g

KMD-9.5

  • ボール溝(mm):13
  • X形シンニング
  • 全身ホモ処理(水蒸気処理)
  • 刃径(mm):9.5
  • 溝長(mm):74
  • 全長(mm):118
  • シャンク形状:六角軸
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:34.8g

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMD-6.5

6.5
63
107
859-0803
4907587602916
20.800

1個

1,612( 1,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになっていますので、切粉がスムーズに排出され、高速で穴あけができます。
・芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。
・食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。
・先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。
・高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
【用途】
・被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に。
【材質】
・高速度鋼(HSS)

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 必ず保護メガネを着用し、回転中の切れ刃や切りくずには手や顔を絶対に近づけないでください。
  • 製品に摩擦や欠けがある場合には使用しないでください。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KMD-6.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケッサクドリル(鉄工用)の型番KMD-6.5のページです。
型番KMD-6.5に関する仕様情報を記載しております。

ケッサクドリル(鉄工用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KMD-11.5
KMD-12.0
KMD-12.5
KMD-7.0
KMD-7.5
KMD-8.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g)

3,034円

( 3,337円 )
1個 あり

1日目

11.582126859-0799490758760301246.000

3,344円

( 3,678円 )
1個 あり

1日目

1283127859-0800490758760302951.600

3,583円

( 3,941円 )
1個 あり

1日目

12.583128859-0801490758760303658.600

1,699円

( 1,869円 )
1個 あり

1日目

765109859-0804490758760292322.400

1,764円

( 1,940円 )
1個 あり

1日目

7.566110859-0805490758760293024.000

1,839円

( 2,023円 )
1個 あり

1日目

867111859-0806490758760294725.800

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました