(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMD3S-3.0
クッションドリル(鉄工用) 同サイズセット品【3~6個入り】 クッションドリル(鉄工用)3本組

クッションドリル(鉄工用) 同サイズセット品 AMD3S-3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,659円
税込単価
1,825円

【特長】・X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要・振れやガタを低減するク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分にご注意ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AMD3S-3.0 解除

Loading...

AMD3S-3.0 の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

AMD3S-2.0

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):2.0×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):82
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:17g

AMD3S-2.5

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):2.5×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):90
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:17g

AMD3S-3.0

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):3.0×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):94
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:18g

AMD3S-3.2

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):3.2×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):98
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:19g

AMD3S-3.3

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):3.3×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):98
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:19g

AMD3S-3.5

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):3.5×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 溝長(mm):39
  • 全長(mm):103
  • 材質:高速度鋼(HSS)
  • 質量:66g

AMD3S-3.8

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):3.8×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):108
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:21g

AMD3S-4.0

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):4.0×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):108
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:21g

AMD3S-4.2

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):4.2×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):108
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:21g

AMD3S-4.5

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):4.5×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):114
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:27g

AMD3S-5.0

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):5.0×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):120
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:28g

AMD3S-6.0

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • セット内容(mm):6.0×3本
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):127
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:32g

AMD6P-3.5

  • PAT.
  • スライドパック入り
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • シャンク径(mm):6.35
  • 刃径(mm):3.5
  • 溝長(mm):39
  • 全長(mm):103
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:97.2g

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
セット内容(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMD3S-3.0

3
33
94
148-6784
4907587007780
3.0×3本
18.000

1パック

3個入り

1,659( 1,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要
・振れやガタを低減するクッションリング効果。
・高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。
・溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。
【用途】
・鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分にご注意ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AMD3S-3.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クッションドリル(鉄工用) 同サイズセット品の型番AMD3S-3.0のページです。
型番AMD3S-3.0に関する仕様情報を記載しております。

クッションドリル(鉄工用) 同サイズセット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AMD3S-2.0
AMD3S-2.5
AMD3S-3.2
AMD3S-3.3
AMD3S-3.5
AMD3S-3.8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
トラスココード JANコード セット内容(mm) 質量(g)

1,623円

( 1,785円 )

3個入り

1パック あり

1日目

22482148-678149075870077592.0×3本17.000

1,626円

( 1,789円 )

3個入り

1パック あり

1日目

2.53090148-678249075870077662.5×3本17.000

1,758円

( 1,934円 )

3個入り

1パック あり

1日目

3.23698148-678549075870077973.2×3本19.000

1,758円

( 1,934円 )

3個入り

1パック あり

1日目

3.33698148-678649075870078033.3×3本19.000

1,848円

( 2,033円 )

3個入り

1パック あり

1日目

3.539103835-784049075876023293.5×3本66.000

1,815円

( 1,997円 )

3個入り

1パック あり

1日目

3.843108148-678749075870078103.8×3本21.000

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました