(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションドリル(鉄工用) セット品

クッションドリル(鉄工用) セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,612円 ~ 12,628円
税込価格
5,073円 ~ 13,891円

【特長】・クッションドリル(鉄工用)のセット品です。・芯振れ激減で高速穴あけが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分にご注意ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品スペック

AMD14S

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • ケース付き(149×106×37)
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:416g
  • セット内容(mm):1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0の14本組(Φ1.5~6.0はAMDシリーズ、Φ6.5~7.0はKMDシリーズ)

AMD7S

  • 18V対応
  • 6.35mmの六角軸タイプ
  • X形シンニング(Φ3.0mm以上)
  • シャンク径(mm):6.35
  • 材質:高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • 質量:143g
  • セット内容(mm):2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
セット内容(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120-8623
4907587005854
2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0
143.000

1個

4,612( 5,073円 )

1日目

125-6338
4907587006066
1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
416.000

1個

12,628( 13,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッションドリル(鉄工用)のセット品です。
・芯振れ激減で高速穴あけができます。
・食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。
・効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。
・高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
【用途】
・鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。
【材質】
・高速度鋼HSS(ハイス)鋼

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分にご注意ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クッションドリル(鉄工用) セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました