(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムロングビットホルダーDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリムロングビットホルダーDX

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,895円 ~ 2,607円
税込価格
2,085円 ~ 2,868円

【特長】・狭く奥まったところもしっかり届きます。・引きタイプのスリーブチャック...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 材質1:
    シャンク:ビット材
  • 材質2:
    スリーブ:アルミニウム合金
  • 材質3:
    パイプ:アルミニウム合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

DXH-250

  • チャック外径:13mm
  • 回転グリップ付き
  • 色:紫
  • 差込角(mm):6.35
  • 全長(mm):250
  • 材質
    シャンク:ビット材
    スリーブ:アルミニウム合金
    パイプ:アルミニウム合金
  • 質量:108g

DXH-350

  • チャック外径:13mm
  • 回転グリップ付き
  • 色:緑
  • 差込角(mm):6.35
  • 全長(mm):350
  • 材質
    シャンク:ビット材
    スリーブ:アルミニウム合金
    パイプ:アルミニウム合金
  • 質量:145g

DXH-450

  • チャック外径:13mm
  • 回転グリップ付き
  • 色:赤
  • 差込角(mm):6.35
  • 全長(mm):450
  • 材質
    シャンク:ビット材
    スリーブ:アルミニウム合金
    パイプ:アルミニウム合金
  • 質量:184g

DXH-600

  • チャック外径:13mm
  • 回転グリップ付き
  • 色:青
  • 差込角(mm):6.35
  • 全長(mm):600
  • 材質
    シャンク:ビット材
    スリーブ:アルミニウム合金
    パイプ:アルミニウム合金
  • 質量:242g
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
4907587031549
441-8687
108.000

1個

1,895( 2,085円 )

2日目

350
4907587031556
441-8695
145.000

1個

2,052( 2,257円 )

2日目

450
4907587031563
441-8691
184.000

1個

2,290( 2,519円 )

2日目

600
4907587031570
441-8700
242.000

1個

2,607( 2,868円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く奥まったところもしっかり届きます。
・引きタイプのスリーブチャックで、装着したビットが落ちにくいです。
・耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ。
・カラーでサイズを色分け。
・両頭ビットやソケット、六角軸つき砥石やブラシも使える。
・軸部はダイハード鋼全身焼入で、ねじれや曲がりに強い。
・丸軸8mmシャンク採用。
・トルクロスが少ない。
・安定した締め付けのため、軸部を保持できる回転グリップ付き。
・狭く奥まった個所、高い場所のネジ締めなど
【材質】
・シャンク:ビット材
・スリーブ:アルミニウム合金
・パイプ:アルミニウム合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリムロングビットホルダーDXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました