(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木柄貫通ドライバー

木柄貫通ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,238円
税込単価
1,362円

【特長】・奥深い箇所のねじ締めに適した長軸タイプです。【材質】・軸:クロムバナ...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
  • 全長(mm):
    420
  • 軸タイプ:
    ロング・長軸
  • 軸長(mm):
    300
  • 軸径(mm):
    6.3
  • 単品/セット:
    単品
  • 質量(g):
    175.000
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:木

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

350-2-300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

350-2-300

プラス(+)
№2
-
-
4907587070258
371-0491

6個

1,238( 1,362円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い箇所のねじ締めに適した長軸タイプです。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:木

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

350-2-300

  • 貫通タイプ
  • 刃先:(+)2
  • 軸長(mm):300
  • 全長(mm):420
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:木
  • 質量:175g

350-6-300

  • 貫通タイプ
  • 刃先:(-)6
  • 軸長(mm):300
  • 全長(mm):420
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:木
  • 質量:175g

Loading...

350-2-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木柄貫通ドライバーの型番350-2-300のページです。
型番350-2-300に関する仕様情報を記載しております。

木柄貫通ドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
350-6-300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚
(mm)
JANコード トラスココード

1,238円

( 1,362円 )
6個 あり

1日目

マイナス(-)-60.94907587070197371-0521

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました