(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPLA-16560
チップソー(プラスチック用) ポリカ・FRP用 Φ165

チップソー(プラスチック用) TPLA-16560

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,490円
税込単価
7,139円

【特長】・超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます【用途】...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    樹脂
  • 内径(mm):
    20
  • 材質1:
    台金:工具鋼
  • 材質2:
    チップ:超硬
  • 切断能力(mm):
    3~8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPLA-16560 解除

Loading...

TPLA-16560 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPLA-16560

165
1.6
60
4989999619744
215-2840
5500
165.000

1個

6,490( 7,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます
【用途】
・3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TPLA-16560で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(プラスチック用)の型番TPLA-16560のページです。
型番TPLA-16560に関する仕様情報を記載しております。

チップソー(プラスチック用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPLA-12546
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
歯数(山数)
(P)
JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 質量(g)

5,720円

( 6,292円 )
1個 あり

1日目

1251.2464550414067749217-8424900075.000

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました