(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2200-6-100
ボールラチェットドライバー ボールラチェットドライバー 2200

ボールラチェットドライバー 2200-6-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,819円 1,307円
税込単価
2,001円 1,438円

【特長】・ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました・コンセント等...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2200-6-100 解除

Loading...

2200-6-100 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2200-6-100

200
4907587105042
835-6427
100
125.000

6個

1,819円

1,307

( 1,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました
・コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です
・片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です
・軸部のみ取外して交換できます(替え軸 No.2200B)
・ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します
・ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です
【用途】
・端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に
【材質】
・軸:ビット材
・グリップ:樹脂

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

2200-6-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールラチェットドライバーの型番2200-6-100のページです。
型番2200-6-100に関する仕様情報を記載しております。

ボールラチェットドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2200-6-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
JANコード トラスココード 軸長(mm) 質量(g)

1,927円

( 2,120円 )
6個 あり

1日目

2504907587105059835-6428150136.000

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました