(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,453円
税込単価
2,698円

【特長】・高度な柔軟性と精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。・保管に便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • ノコ刃サイズ(mm):
    6/0、5/0、4/0、3/0、2/0、0
  • 全長(mm):
    130
  • JANコード:
    4518007878028
  • 質量(g):
    28.000
  • トラスココード:
    137-2724

型番

NOKO-STA 解除

Loading...

商品スペック

NOKO-STA

  • 全長(mm):130
  • セット内容:NOKO-6/0、5/0、4/0、3/0、2/0、0各1ダース(12本)
  • 質量:28g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NOKO-STA

1個

2,453( 2,698円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な柔軟性と精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。
・保管に便利な専用ケース付です。
・6種類のサイズを揃えたセットです。
【用途】
・細かい曲線を切ったり、切り抜いたりする時に。
・真鍮、シルバー、銅などの切削に。
【セット内容】
・NOKO-6/0、5/0、4/0、3/0、2/0、0 各1ダース(12本)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプの型番NOKO-STAのページです。
型番NOKO-STAに関する仕様情報を記載しております。

糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました