(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まとめ買い トクマルJ ジルコニア【10個入り】

まとめ買い トクマルJ ジルコニア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,402円
税込単価
21,342円

【特長】・10箱まとめ買いのお買い得パックです。・ペーパー研磨材特有の安全性・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番

GP-100TMJZ-10P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-100TMJZ-10P

1パック

10個入り

19,402( 21,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10箱まとめ買いのお買い得パックです。
・ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
【用途】
・ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。

(i)ご注意

  • 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品情報

商品スペック

GP-100TMJZ-10P

  • 研削角度:15~30°
  • 粒度(#):60
  • 砥材:ジルコニア
  • 外径(mm):100
  • 羽根長さ(mm):15
  • 穴径(mm):15
  • 最高使用回転数(rpm):13600
  • 羽根枚数(枚):72
  • 質量:6950g

GP-100TMJZ-10Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

まとめ買い トクマルJ ジルコニアの型番GP-100TMJZ-10Pのページです。
型番GP-100TMJZ-10Pに関する仕様情報を記載しております。

まとめ買い トクマルJ ジルコニアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました