(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ヤスリ 12本組 先細背取 #6【12個入り】

精密ヤスリ 12本組 先細背取 #6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,400円
税込単価
19,140円

【特長】・通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    先細
  • 組種類:
    12本組
  • 目の粗さ:
    細目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    50
  • ヤスリ部幅(mm):
    4
  • ヤスリ部厚み(mm):
    1.1
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • JANコード:
    4518007323627
  • トラスココード:
    852-8776
  • タイプ:
    精密目(#6)
  • 断面形状詳細:
    先細背取(サキボソセトリ)
  • 全長(mm):
    140
  • 柄部φ(mm):
    2.4
  • 質量(g):
    66.000
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SS01256T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS01256T

1パック

12個入り

17,400( 19,140円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
・繊細な作業に威力を発揮します。
・収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
・金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

SS01256T

  • タイプ:精密目(#6)
  • 形状:先細背取(サキボソセトリ)
  • 全長(mm):140
  • 刃長(mm):50
  • 刃幅(mm):4
  • 刃厚(mm):1.1
  • 柄部Φ(mm):2.4
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:66g

SS01256Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密ヤスリ 12本組 先細背取 #6の型番SS01256Tのページです。
型番SS01256Tに関する仕様情報を記載しております。

精密ヤスリ 12本組 先細背取 #6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました