(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GO-2
極細ヤスリ GO 極細ヤスリ 半丸 BP入り

極細ヤスリ GO GO-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円 1,177円
税込単価
1,870円 1,295円

【特長】・狭い箇所の研削に適しています。【用途】・小細工加工の仕上げ用に。・鉄...

詳細情報を確認する

  • 組種類:
    12本組
  • 目の粗さ:
    細目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    40
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    150
  • 質量(g):
    5.000
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GO-2 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GO-2

半丸
2.5
1.2
4518007001860
852-8020

6個

1,700円

1,177

( 1,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所の研削に適しています。
【用途】
・小細工加工の仕上げ用に。
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

GO-1

  • タイプ:細目
  • 形状:平
  • 全長(mm):150
  • 刃長(mm):40
  • 刃幅(mm):2.8
  • 刃厚(mm):1.7
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:5g

GO-2

  • タイプ:細目
  • 形状:半丸
  • 全長(mm):150
  • 刃長(mm):40
  • 刃幅(mm):2.5
  • 刃厚(mm):1.2
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:5g

GO-3

  • タイプ:細目
  • 形状:丸
  • 全長(mm):150
  • 刃長(mm):40
  • 刃幅(mm):Φ2
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:5g

GO-4

  • タイプ:細目
  • 形状:角
  • 全長(mm):150
  • 刃長(mm):40
  • 刃幅(mm):2
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:5g

GO-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

極細ヤスリ GOの型番GO-2のページです。
型番GO-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
GO-1
GO-3
GO-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード

1,700円

( 1,870円 )
6個 あり

1日目

2.81.74518007001853852-8019

1,700円

( 1,870円 )
6個 あり

4日目

Φ224518007001877852-8021

1,700円

( 1,870円 )
6個 あり

1日目

224518007001884852-8022

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました