(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRHA0556
ブライト900 精密タイプ【5個入り】 ブライト900 精密タイプ 5本組 半丸

ブライト900 精密タイプ BRHA0556

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,500円
税込単価
20,350円

【特長】・切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切...

詳細情報を確認する

  • 組種類:
    5本組
  • 目の粗さ:
    細目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    100
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • タイプ:
    精密目(#6)
  • 全長(mm):
    200
  • 材質1:
    炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BRHA0556 解除

Loading...

BRHA0556 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRHA0556

半丸
6.3
2.2
4518007591026
852-7932
100.000

1パック

5個入り

18,500( 20,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
・耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

BRHA0556

  • 目の粗さ:#6(標準/精密目)
  • タイプ:精密目(#6)
  • 形状:半丸
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):100
  • 刃幅(mm):6.3
  • 刃厚(mm):2.2
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:100g

BRHI0556

  • 目の粗さ:#6(標準/精密目)
  • タイプ:精密目(#6)
  • 形状:平
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):100
  • 刃幅(mm):7.2
  • 刃厚(mm):1.5
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:104g

BRSA0556

  • 目の粗さ:#6(標準/精密目)
  • タイプ:精密目(#6)
  • 形状:三角
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):100
  • 刃幅(mm):4.5
  • 刃厚(mm):4.5
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:100g

カタログ

 

BRHA0556で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブライト900 精密タイプの型番BRHA0556のページです。
型番BRHA0556に関する仕様情報を記載しております。

ブライト900 精密タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRHI0556
BRSA0556
BRST0556
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

15,300円

( 16,830円 )

5個入り

1パック あり

2日目

7.21.54518007591019852-7935104.000

18,200円

( 20,020円 )

5個入り

1パック あり

2日目

三角4.54.54518007591057852-7950100.000

16,800円

( 18,480円 )

5個入り

1パック あり

2日目

平 / 丸 / 半丸 / 三角 / 角--4518007591002852-7953100.000

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました