(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグゲージ TGGPIP6Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGGPIP6H-M3X0.5
プラグゲージ TGGPIP6Hシリーズ ゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,227円
税込単価
7,950円

【特長】・低価格の工業用ねじゲージです。・ISO規格です。【用途】・現場検査用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
  • 止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
  • 従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
  • 検査書類はありません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

TGGPIP6H-M3X0.5 解除

Loading...

商品スペック

TGGPIP6H-M10X1.5

  • 呼び寸法(mm):M10
  • ピッチ(mm):1.5
  • 等級(級):6H
  • ゲージ種類:プラグゲージ
  • 材質:Gcr15(SUJ2相当)
  • 質量:60g

TGGPIP6H-M12X1.75

  • 呼び寸法(mm):M12
  • ピッチ(mm):1.75
  • 等級(級):6H
  • ゲージ種類:プラグゲージ
  • 材質:Gcr15(SUJ2相当)
  • 質量:90g

TGGPIP6H-M5X0.8

  • 呼び寸法(mm):M5
  • ピッチ(mm):0.8
  • 等級(級):6H
  • ゲージ種類:プラグゲージ
  • 材質:Gcr15(SUJ2相当)
  • 質量:20g

TGGPIP6H-M6X1.0

  • 呼び寸法(mm):M6
  • ピッチ(mm):1.0
  • 等級(級):6H
  • ゲージ種類:プラグゲージ
  • 材質:Gcr15(SUJ2相当)
  • 質量:20g

TGGPIP6H-M8X1.25

  • 呼び寸法(mm):M8
  • ピッチ(mm):1.25
  • 等級(級):6H
  • ゲージ種類:プラグゲージ
  • 材質:Gcr15(SUJ2相当)
  • 質量:60g
 
商品情報を表示

TGGPIP6H-M3X0.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径
ピッチP/山数
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGGPIP6H-M3X0.5

M3
0.5
4989999976687
20.000
207-7236

1個

7,227( 7,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格の工業用ねじゲージです。
・ISO規格です。
【用途】
・現場検査用の工作用ゲージとして
【材質】
・Gcr15(SUJ2相当)

(i)ご注意

  • ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
  • 止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
  • 従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
  • 検査書類はありません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグゲージ TGGPIP6Hシリーズの型番TGGPIP6H-M3X0.5のページです。
型番TGGPIP6H-M3X0.5に関する仕様情報を記載しております。

プラグゲージ TGGPIP6Hシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TGGPIP6H-M10X1.5
TGGPIP6H-M12X1.75
TGGPIP6H-M2X0.4
TGGPIP6H-M4X0.7
TGGPIP6H-M5X0.8
TGGPIP6H-M6X1.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 ピッチP/山数 JANコード 質量(g) トラスココード

6,933円

( 7,626円 )
1個 あり

1日目

M101.5498999997673160.000207-7231

6,931円

( 7,624円 )
1個 あり

1日目

M121.75498999997674890.000207-7232

8,132円

( 8,945円 )
1個 あり

1日目

M20.4498999997667010.000207-7235

6,933円

( 7,626円 )
1個 あり

1日目

M40.7498999997669420.000207-7237

6,940円

( 7,634円 )
1個 あり

1日目

M50.8498999997670020.000207-7238

7,834円

( 8,617円 )
1個 あり

1日目

M61498999997671720.000207-7239

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました