(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単目ヤスリ 細目・中目・荒目【1~5個入り】

単目ヤスリ 細目・中目・荒目

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円 1,834円
税込単価
2,970円 2,017円

【特長】・切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。・仕上がり面...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 材質1:
    合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HI25011 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
組種類
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
単品/パック/セット
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
仕上げ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI25011

-
粗目
250
25
6
単品
4518007011197
852-8138
310
268.000
荒目

6個

2,700円

1,834

( 2,017円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。
・仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
【用途】
・銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

HI00512

  • ヤスリ目の種類:単目(S-cut)
  • タイプ:5本組中目
  • 全長(mm):215
  • 刃長(mm):110
  • 刃幅(mm):11
  • 刃厚(mm):3.5
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:295g

HI15013

  • ヤスリ目の種類:単目(S-cut)
  • タイプ:細目
  • 全長(mm):190
  • 刃長(mm):150
  • 刃幅(mm):16
  • 刃厚(mm):4
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:68g

HI20012

  • ヤスリ目の種類:単目(S-cut)
  • タイプ:中目
  • 全長(mm):250
  • 刃長(mm):200
  • 刃幅(mm):21
  • 刃厚(mm):5
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:143g

HI20013

  • ヤスリ目の種類:単目(S-cut)
  • タイプ:細目
  • 全長(mm):250
  • 刃長(mm):200
  • 刃幅(mm):21
  • 刃厚(mm):5
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:143g

HI25011

  • ヤスリ目の種類:単目(S-cut)
  • タイプ:荒目
  • 全長(mm):310
  • 刃長(mm):250
  • 刃幅(mm):25
  • 刃厚(mm):6
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:268g

HI25012

  • ヤスリ目の種類:単目(S-cut)
  • タイプ:中目
  • 全長(mm):310
  • 刃長(mm):250
  • 刃幅(mm):25
  • 刃厚(mm):6
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:268g

HI25013

  • ヤスリ目の種類:単目(S-cut)
  • タイプ:細目
  • 全長(mm):310
  • 刃長(mm):250
  • 刃幅(mm):25
  • 刃厚(mm):6
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:268g

HI25011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単目ヤスリ 細目・中目・荒目の型番HI25011のページです。
型番HI25011に関する仕様情報を記載しております。

単目ヤスリ 細目・中目・荒目のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HI00512
HI15013
HI20012
HI20013
HI25012
HI25013
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
組種類 目の粗さ ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
単品/パック/セット JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 仕上げ

5,700円

( 6,270円 )

5個入り

1パック あり

1日目

5本組中目110113.5セット4518007350517852-8087215295.0005本組中目

2,150円

( 2,365円 )
6個 あり

1日目

-細目150164単品4518007011135852-812019068.000細目

2,100円

( 2,310円 )
6個 あり

1日目

-中目200215単品4518007011166852-8128250143.000中目

2,800円

( 3,080円 )
6個 あり

4日目

-細目200215単品4518007011173852-8129250143.000細目

2,700円

( 2,970円 )
6個 あり

1日目

-中目250256単品4518007011203852-8139310268.000中目

3,700円

( 4,070円 )
6個 あり

1日目

-細目250256単品4518007011210852-8140310268.000細目

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました