(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-06
細工用ヤスリ 細工用ヤスリ 10本型 5PCS

細工用ヤスリ ST-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,700円
税込単価
6,270円

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています。・一般的によく使う平、半丸、丸の...

詳細情報を確認する

  • 単品/パック/セット:
    セット
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ST-06 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
組種類
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
形状
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-06

平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
10本組
-
85
4518007002058
107-7092
10本組中目
5種セット
185
130.000

1個

5,700( 6,270円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。
・一般的によく使う平、半丸、丸の3本セットです。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)
【セット内容】
・平・半丸・丸 各1本

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

ST-01

  • タイプ:5本組中目
  • 全長(mm):215
  • 刃長(mm):110
  • 形状:3種セット
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:180g
  • セット内容・付属品:平・半丸・丸 各1本

ST-02

  • タイプ:5本組中目
  • 全長(mm):215
  • 刃長(mm):110
  • 形状:5種セット
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:310g
  • セット内容・付属品:平・半丸・丸・角・三角 各1本入り

ST-05

  • タイプ:10本組中目
  • 全長(mm):185
  • 刃長(mm):85
  • 形状:3種セット
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:90g
  • セット内容・付属品:平・半丸・丸 各1本入り

ST-06

  • タイプ:10本組
  • 全長(mm):185
  • 刃長(mm):85
  • 形状:5種セット
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:130g
  • セット内容・付属品:平・半丸・丸・角・三角 各1本入り

ST-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

細工用ヤスリの型番ST-06のページです。
型番ST-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
ST-01
ST-02
ST-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 組種類 目の粗さ ヤスリ部有効長
(mm)
JANコード トラスココード タイプ 形状 全長(mm) 質量(g)

3,800円

( 4,180円 )
1個 あり

1日目

平 / 丸 / 半丸5本組中目1104518007002003107-7075-3種セット215180.000

6,200円

( 6,820円 )
1個 あり

1日目

三角 / 角 / 平 / 丸 / 半丸5本組中目1104518007002010107-7079-5種セット215310.000

3,400円

( 3,740円 )
1個 あり

1日目

平 / 丸 / 半丸10本組中目854518007002041107-7108-3種セット18590.000

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました