(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-2020-10P
まとめ買い 金柄ブラシ【10個入り】 まとめ買い 金柄ブラシ 鋼線

まとめ買い 金柄ブラシ TB-2020-10P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・10本入のお買い得パックです。・ハンドル部が持ちやすく、金属でできて...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    金柄ブラシ
  • 行数(行):
    1
  • 植付(mm):
    65
  • 毛丈(mm):
    18
  • 全長(mm):
    270
  • 幅(mm):
    25

(i)ご注意

  • 2018年より金柄の色がホワイト塗装からシルバーメッキ仕様に変更となっております。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TB-2020-10P 解除

Loading...

TB-2020-10P の仕様・寸法情報

型番
毛材
トラスココード
質量(g)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-2020-10P

ワイヤー
450-5155
700.000
0.3

1パック

10個入り

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10本入のお買い得パックです。
・ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
【用途】
・溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。

(i)ご注意

  • 2018年より金柄の色がホワイト塗装からシルバーメッキ仕様に変更となっております。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

TB-2013-10P

  • 毛材:真鍮
  • 行数(行):1
  • 線径(mm):0.15
  • 植付(mm):65
  • 毛丈(mm):18
  • 全長(mm):270
  • 幅(mm):25
  • 厚さ(mm):10
  • 質量:750g

TB-2014-10P

  • 毛材:ステンレス(SUS304)
  • 行数(行):1
  • 線径(mm):0.30
  • 植付(mm):65
  • 毛丈(mm):18
  • 全長(mm):270
  • 幅(mm):25
  • 厚さ(mm):10
  • 質量:750g

TB-2020-10P

  • 毛材:ワイヤ鋼線
  • 行数(行):1
  • 線径(mm):0.30
  • 植付(mm):65
  • 毛丈(mm):18
  • 全長(mm):270
  • 幅(mm):25
  • 厚さ(mm):10
  • 質量:700g

TB-2020-10Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

まとめ買い 金柄ブラシの型番TB-2020-10Pのページです。
型番TB-2020-10Pに関する仕様情報を記載しております。

まとめ買い 金柄ブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB-2013-10P
TB-2014-10P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
毛材 トラスココード 質量(g) 線径(mm)

-

( - )

10個入り

1パック あり

お見積り

真鍮450-5159750.0000.15

-

( - )

10個入り

1パック あり

お見積り

ステンレス450-5156750.0000.3

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました