(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,998円 ~ 31,075円
税込価格
13,198円 ~ 34,183円

【特長】・防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。【用途】・粉体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット棒
  • 表面磁束密度(T):
    0.3
  • 詳細タイプ:
    異方性フェライト磁石
  • 材質1:
    マグネット:異方性フェライト磁石
  • 直径(mm):
    25
  • 材質2:
    外装部:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    表面仕上げ:#400バフ仕上げ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

MG-50-M6-E

  • タップ穴:M6・深さ8mm(両端)
  • 使用温度上限:80℃、下限-20℃
  • 表面磁束密度(T):0.3
  • 直径(mm):25
  • 全長(mm):500
  • 材質:異方性フェライト磁石(マグネット)/外装部:ステンレス(SUS304)
  • 表面仕上げ:#400バフ仕上げ
  • 質量:1.3kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414030897
242-8938
380.0
150

1個

11,998( 13,198円 )

1日目

4550414030903
242-8936
500
200

1個

13,106( 14,417円 )

1日目

4550414030910
242-7464
650.0
250

1個

15,990( 17,589円 )

1日目

4550414030927
242-8935
780.0
300

1個

19,972( 21,969円 )

1日目

4550414030965
242-7463
1300.0
500

1個

31,075( 34,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
【用途】
・粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
【材質】
・マグネット:異方性フェライト磁石
・外装部:ステンレス(SUS304)
・表面仕上げ:#400バフ仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました