(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型軽量ワイドモンキレンチ エコワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HY26H
薄型軽量ワイドモンキレンチ エコワイド 薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。【用途】・水道、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバーメッキ
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

(i)ご注意

  • コンパクトさを追求しており、口が最後まで閉じません。

Loading...

商品スペック

HY26H

  • 軽量設計
  • 色:シルバーメッキ
  • 全長(mm):160
  • 口開き(mm):26
  • 最大口開き(mm):7~26
  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 質量:115g

HY30H

  • 軽量設計
  • 色:シルバーメッキ
  • 全長(mm):210
  • 口開き(mm):30
  • 最大口開き(mm):8~30
  • T2(mm):6.5
  • A(mm):59
  • t(mm):6.0
  • 材質:Cr-V
  • 質量:200g

HY36H

  • 軽量設計
  • 色:シルバーメッキ
  • 全長(mm):240
  • 口開き(mm):36
  • 最大口開き(mm):8~36
  • T2(mm):6.5
  • A(mm):65
  • t(mm):7.0
  • 材質 : Cr-V
  • 質量:270g

HY42H

  • 軽量設計
  • 色:シルバーメッキ
  • 全長(mm):315
  • 口開き(mm):46
  • 最大口開き(mm):12~46
  • T2(mm):9.0
  • A(mm):84
  • t(mm):9.2
  • 材質:Cr-V
  • 質量:650g
商品情報を表示

HY26H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
口開幅(mm)
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY26H

7~26
26
160
115
4975180150554
431-0390

1個

3,600( 3,960円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
【用途】
・水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
【材質】
・Cr-V

(i)ご注意

  • コンパクトさを追求しており、口が最後まで閉じません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薄型軽量ワイドモンキレンチ エコワイドの型番HY26Hのページです。
型番HY26Hに関する仕様情報を記載しております。

薄型軽量ワイドモンキレンチ エコワイドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HY30H
HY36H
HY42H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口開幅
(mm)
最大口開き
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
JANコード トラスココード

3,850円

( 4,235円 )
1個 あり

1日目

8~30302102004975180150561431-0403

4,950円

( 5,445円 )
1個 あり

5日目

8~36362402704975180150578431-0411

6,900円

( 7,590円 )
1個 あり

5日目

12~46463156504975180150585431-0438

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました