(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,171円
税込単価
7,888円

【特長】・足場の組立・解体に最適な17mmメガネ付きのエコワイド(薄型軽量ワイ...

詳細情報を確認する

  • 口開幅(mm):
    8~36
  • 最大口開き(mm):
    36
  • 全長(mm):
    240
  • 質量(g):
    270
  • JANコード:
    4975180151568
  • トラスココード:
    722-7817
  • 色:
    シルバーメッキ
  • 先端厚さ(mm):
    6.5
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • グリップ有無:

(i)ご注意

  • ハンマ代わりの使用、柄にパイプを差し込んでの使用はしないでください。

型番

HY-36-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-36-17

1個

7,171( 7,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場の組立・解体に最適な17mmメガネ付きのエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)です。
・薄型軽量でさらにアゴのでっぱりが無いので、込み入った狭所作業に適しています。
・17mmメガネ部は本締め可能で、固く締まった足場クランプも楽々取り外すこともできます。
【用途】
・足場クランプに。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

(i)ご注意

  • ハンマ代わりの使用、柄にパイプを差し込んでの使用はしないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様の型番HY-36-17のページです。
型番HY-36-17に関する仕様情報を記載しております。

ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました