(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークワイド(ガタ無しモンキレンチ)グリップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HM-25MGR
ワークワイド(ガタ無しモンキレンチ)グリップ付 ワークワイド(ガタ無しモンキレンチ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【特長】・ワンランク上のサイズまで開きます。・ガタ無しウォームを搭載しています...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • グリップ有無:

(i)ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HM-25MGR 解除

Loading...

 
カタログを表示

HM-25MGR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
口開幅(mm)
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
先端厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-25MGR

0~25
25
165
160
4975180133823
258-0042
レッド
6

1個

4,800( 5,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンランク上のサイズまで開きます。
・ガタ無しウォームを搭載しています。
・非対称ハンドルで握りやすく、力が入れやすいです。
・セーフティコード用穴付です。
・握りやすいグリップ付です。(ブラック・ネイビー・レッド)
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱に。
・給水装置、空調設備、建築金具に。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

(i)ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークワイド(ガタ無しモンキレンチ)グリップ付の型番HM-25MGRのページです。
型番HM-25MGRに関する仕様情報を記載しております。

ワークワイド(ガタ無しモンキレンチ)グリップ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HM-25MGBK
HM-25MGNB
HM-32MGBK
HM-32MGNB
HM-32MGR
HM-38MGBK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口開幅
(mm)
最大口開き
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
JANコード トラスココード 先端厚さ(mm)

4,800円

( 5,280円 )
1個 あり

4日目

0~25251651604975180133663258-0037ブラック6

4,800円

( 5,280円 )
1個 あり

4日目

0~25251651604975180133748258-0051ネイビー6

5,400円

( 5,940円 )
1個 あり

2日目

0~32322122904975180133670258-0029ブラック7.5

5,400円

( 5,940円 )
1個 あり

2日目

0~32322122904975180133755258-0025ネイビー7.5

5,400円

( 5,940円 )
1個 あり

4日目

0~32322122904975180133830258-0050レッド7.5

6,700円

( 7,370円 )
1個 あり

4日目

0~38382624804975180133687258-0048ブラック9

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました