(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モンキレンチ HXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モンキレンチ HXシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,950円
税込単価
7,645円

【特長】・JIS規格+アルファの口開きです(HX-100・150・200・25...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • グリップ有無:

(i)ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品仕様

型番全長(mm)最大口開き(mm)先端厚さ(mm)重量(g)
HX-100110155.550
HX-200208277.5230
HX-250258329390
HX-3003083810620
HX-37538548121200
HX-45046558131930
HX-60061562183500
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
口開幅(mm)
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
先端厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HX-300

0~38
38
308
620
4975180108470
200-0168
シルバーメッキ
10

1個

6,950( 7,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格+アルファの口開きです(HX-100・150・200・250・300・375)
・先端部は、従来品に比べ鋭角な設計でシャープなフォルム

(i)ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキレンチ HXシリーズの型番HX-300のページです。
型番HX-300に関する仕様情報を記載しております。

モンキレンチ HXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HX-100
HX-200
HX-250
HX-375
HX-450
HX-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口開幅
(mm)
最大口開き
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
JANコード トラスココード 先端厚さ(mm)

3,850円

( 4,235円 )
1個 あり

2日目

0~1515110504975180108043252-2295シルバーメッキ5.5

4,100円

( 4,510円 )
1個 あり

1日目

0~27272082304975180108203200-0165シルバーメッキ7.5

5,150円

( 5,665円 )
1個 あり

1日目

0~32322583904975180108395200-0166シルバーメッキ9

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

0~484838512004975180108555252-2296シルバーメッキ12

18,900円

( 20,790円 )
1個 あり

2日目

0~585846519304975180108630256-9946シルバーメッキ13

17,033円

( 18,736円 )
1個 あり

5日目

0~626261535004975180108715418-5847メッキ18

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました