(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明拡大鏡 クランプ保持型

LED照明拡大鏡 クランプ保持型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,915円 ~ 55,985円  特別価格 
税込価格
47,207円 ~ 61,584円  特別価格 

【特長】・設置スペースの少ないフリーアーム式です。・待機電力は0Wです。・透明...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーム式照明拡大鏡
  • レンズ寸法(mm):
    Φ130
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 取付タイプ:
    クランプ取付式フリーアーム
  • 材質1:
    レンズ:光学ガラス
  • 高さ(mm):
    604
  • 幅(mm):
    230
  • 光源:
    白色LED
  • 消費電力(W):
    9
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    0.27円/h
  • アーム長さ(mm):
    1000
  • クランプ幅(mm):
    15~60
  • 電源コード長さ(m):
    1.8

(i)ご注意

  • 取扱説明書の「警告」「指示」「注意」欄をご確認ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4550414016877
257-7481
3100.0

1個

42,915円

29,589

( 32,548円 )

4日目

3
4550414016884
257-7479
3200.0

1個

48,590( 53,449円 )

4日目

4
4550414016891
257-7480
3400.0

1個

55,985円

38,220

( 42,042円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置スペースの少ないフリーアーム式です。
・待機電力は0Wです。
・透明な光学ガラス製レンズを使用しています。
・倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。
・信頼の日本製です。
・広い視野により一度に多数の検査が可能です。
【用途】
・金属部品や樹脂部品の目視検査に。
【材質】
・レンズ:光学ガラス

(i)ご注意

  • 取扱説明書の「警告」「指示」「注意」欄をご確認ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡 クランプ保持型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました