(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル温度計H-3用プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル温度計H-3用プローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 8,000円
税込価格
6,600円 ~ 8,800円

【特長】・デジタル温度計H-3の交換用プローブです。・標準型です。【用途】・プ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 種類:
    デジタル温度計H-3の交換用プローブ
  • 質量(g):
    50.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

73102

  • デジタル温度計H-3の交換用プローブ
  • センサー種:標準型
  • 高さ(mm):3.5
  • 奥行(mm):3.5
  • 幅(mm):110
  • プローブ長(mm):110
  • 質量:50g

73103

  • デジタル温度計H-3の交換用プローブ
  • センサー種:太長型
  • 高さ(mm):5
  • 奥行(mm):5
  • 幅(mm):275
  • プローブ長(mm):275
  • 質量:50g

73104

  • デジタル温度計H-3の交換用プローブ
  • センサー種:表面型
  • 高さ(mm):3.5
  • 奥行(mm):3.5
  • 幅(mm):110
  • プローブ長(mm):110
  • 質量:50g
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
プローブ長(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
センサー種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4960910731028
248-6793
110
3.5
3.5
110
標準型

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

4960910731035
248-6792
275
5
5
275
太長型

1個

8,000( 8,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル温度計H-3の交換用プローブです。
・標準型です。
【用途】
・プローブを差し込んで温度を測定。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計H-3用プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました