(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル温度計H-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル温度計H-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,422円
税込単価
14,764円

【特長】・アスファルト施工時の温度計として使用可能です。・別売りのプローブに付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~250
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4960910730830
  • トラスココード:
    248-6791
  • コード長さ(m):
    1.4
  • プローブ長(mm):
    Φ3.5×110
  • 奥行(mm):
    77
  • 高さ(mm):
    46
  • 幅(mm):
    172
  • 質量(g):
    360.000
  • 電源:
    単4乾電池×2本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73083

1個

13,422( 14,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルト施工時の温度計として使用可能です。
・別売りのプローブに付け替え可能です。
【用途】
・プローブを差し込んで温度を測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計H-3の型番73083のページです。
型番73083に関する仕様情報を記載しております。

防水型デジタル温度計H-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました