(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,309円
税込単価
5,840円

【特長】・雨が降っても壊れないIPX3相当防水機能があります。・熱中症危険度を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~50
  • 温度最小表示(℃):
    2
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10〜90
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • JANコード:
    4960910706002
  • トラスココード:
    199-2809
  • 奥行(mm):
    38
  • 温度表示範囲(℃):
    -20~50
  • 幅(mm):
    156
  • 質量(g):
    160.000
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン樹脂・ABS樹脂
  • 材質2:
    目盛板カバー:AS樹脂
  • 材質3:
    目盛板:鉄
  • 材質4:
    針:アルミ●防水布:ナイロン・ポリウレタン
  • 測定項目:
    温度、湿度
  • 測定湿度範囲(%RH):
    30~80

Loading...

商品スペック

70600

  • 温度精度:-20~40°±2°それ以外±4°、湿度精度:35~75%±7%それ以外±10%
  • 湿度測定範囲:10~90%
  • 測定温度範囲(℃):-20~50
  • 温度最小表示(℃):2
  • 幅(mm):156
  • 奥行(mm):38
  • 材質:ポリエチレン樹脂・ABS樹脂(本体)、AS樹脂(目盛板カバー)、鉄(目盛板)、アルミ(針)、ナイロン・ポリウレタン(防水布)
  • 質量:160g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70600

1個

5,309( 5,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨が降っても壊れないIPX3相当防水機能があります。
・熱中症危険度を5段階で表示しています。
・熱中症危険度他、温度、湿度も測定できます。
・裏面開口部が広いので反応が早いです。
【用途】
・温度測定、湿度測定に。
・現場の熱中症管理に。
【材質】
・本体:ポリエチレン樹脂・ABS樹脂
・目盛板カバー:AS樹脂
・目盛板:鉄
・針:アルミ●防水布:ナイロン・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプの型番70600のページです。
型番70600に関する仕様情報を記載しております。

温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました