(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計D-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計D-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,325円
税込単価
3,658円

【特長】・デジタル数字では現在の温度を表示です。・温度バー表示では最高・現在・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 測定間隔(秒):
    10
  • JANコード:
    4960910730434
  • トラスココード:
    147-7631
  • 奥行(mm):
    19
  • 高さ(mm):
    217
  • 幅(mm):
    64
  • 質量(g):
    146.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
  • 電源:
    単4乾電池×1個(付属)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73043

1個

3,325( 3,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル数字では現在の温度を表示です。
・温度バー表示では最高・現在・最低温度を表示します。
【用途】
・一定期間の最高温度、最低温度の測定と管理に。
【材質】
・本体:ABS樹脂、液晶:ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計D-10の型番73043のページです。
型番73043に関する仕様情報を記載しております。

デジタル温度計D-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました