(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計 I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計 I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円

【特長】・2箇所同時に測定した63000件のデータを製品本体に記録し、パソコン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~90
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4960910731264
  • トラスココード:
    423-8576
  • 温度表示範囲(℃):
    -50~90
  • 質量(g):
    280.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、シリコンゴム
  • 材質2:
    液晶:ガラス
  • 材質3:
    液晶カバー:アクリル樹脂
  • 材質4:
    温度センサー:塩化ビニル、ステンレス
  • 電源:
    単三アルカリ乾電池×2本、USB給電5V/1A

Loading...

商品スペック

73126

  • 測定温度範囲(℃):-50~90
  • 温度表示範囲(℃):-50~90
  • 温度最小表示(℃):0.1
  • 電源:単三アルカリ乾電池×2本、USB給電5V/1A
  • 材質:ABS樹脂・シリコンゴム(本体)、ガラス(液晶)、アクリル樹脂(液晶カバー)、塩化ビニル・ステンレス(温度センサー)
  • 質量:280g
  • 付属品:USB(TypeA-micro TypeB)ケーブル
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73126

1個

15,800( 17,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2箇所同時に測定した63000件のデータを製品本体に記録し、パソコン上でログデータを確認できます。
・汚れても水洗い可能なので、屋外でも安心して使用できます(IP54)
・転送したデータはExcelなどの表計算ソフトやメモ帳へ出力することができます。
・現在温度、最高温度、最低温度を切り替えて表示できます。
【材質】
・本体:ABS樹脂、シリコンゴム
・液晶:ガラス
・液晶カバー:アクリル樹脂
・温度センサー:塩化ビニル、ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水の型番73126のページです。
型番73126に関する仕様情報を記載しております。

デジタル温度計 I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました