(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ

ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

組立、量産用のヘッド交換式単能形トルクレンチ(CSPシリーズ)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヘッドは付属しません。別途お求めください。
  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

型番

CSP12N4X8D-[2-12/0.01] 解除

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
プリセットトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP12N4X8D-[2-12/0.01]

2~12
165
4562135128647
821-9179
2 ~ 12

1個

-( - )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立、量産用のヘッド交換式単能形トルクレンチ(CSPシリーズ)。

(i)ご注意

  • ヘッドは付属しません。別途お求めください。
  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

商品情報

商品スペック

CSP1.5N4X8D

  • トルク調整範囲(N・m):0.3~1.5
  • 全長(mm):130
  • 設定に応じられるトルク範囲(N・m):0.3~1.5
  • 負荷方向:右(ヘッド逆取付で逆ねじトルク管理も可能)
  • トルク精度:±3%
  • 質量:0.2kg

CSP12N4X8D

  • トルク調整範囲(N・m):2~12
  • 全長(mm):165
  • 設定に応じられるトルク範囲(N・m):2~12
  • 負荷方向:右(ヘッド逆取付で逆ねじトルク管理も可能)
  • トルク精度:±3%
  • 質量:0.2kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました