(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーソーヤスリ 先端工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HI08502
スーパーソーヤスリ 先端工具【5個入り】 テッコウヤスリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご...

詳細情報を確認する

  • 目の粗さ:
    中目
  • 質量(g):
    25.000
  • 材質1:
    SK材
  • 適合機種:
    TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種
  • 軸径(mm):
    3
  • 刃長(mm):
    45
  • 全長(mm):
    85
  • 柄部φ(mm):
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HI08502 解除

Loading...

商品スペック

HA08502

  • 形状:半丸
  • タイプ:中目
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 刃幅(mm):5
  • 刃厚(mm):2
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:SK材
  • 質量:25g

HI08502

  • 形状:平
  • タイプ:中目
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 刃幅(mm):5.5
  • 刃厚(mm):1.5
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:SK材
  • 質量:25g
商品情報を表示

HI08502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
JANコード
トラスココード
刃厚(mm)
刃幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI08502

4518007549386
195-1589
1.5
5.5

1パック

5個入り

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
【用途】
・金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
【材質】
・SK材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーソーヤスリ 先端工具の型番HI08502のページです。
型番HI08502に関する仕様情報を記載しております。

スーパーソーヤスリ 先端工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HA08502
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 JANコード トラスココード 刃厚(mm) 刃幅(mm)

4,000円

( 4,400円 )

5個入り

1パック あり

1日目

半丸4518007549416195-159025

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました