(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接マグネット S-2 磁力ON/OFF機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接マグネット S-2 磁力ON/OFF機能付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,931円
税込単価
10,924円

【特長】・磁力をON/OFFできるので、取り外しや微調整が簡単にできます。・磁...

詳細情報を確認する

  • 保持角度(°):
    45、90、135
  • マグネットON/OFF機能:
    あり
  • 吸着力(N):
    300
  • 仕様:
    固定タイプ
  • 磁力スイッチ:
    レバー式
  • JANコード:
    4960910722422
  • 質量(g):
    630.000
  • トラスココード:
    423-8585
  • 材質1:
    本体:鉄、アルミ

Loading...

商品スペック

72242の仕様

  • 吸着力(N):300
  • 保持角度(°):45、90、135
  • 磁力スイッチ:レバー式
  • 本体材質:鉄、アルミ
  • 質量:630g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72242

1個

9,931( 10,924円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力をON/OFFできるので、取り外しや微調整が簡単にできます。
・磁力で材料を固定し、45°・90°・135°の角度で固定できます。
【材質】
・本体:鉄、アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接マグネット S-2 磁力ON/OFF機能付の型番72242のページです。
型番72242に関する仕様情報を記載しております。

溶接マグネット S-2 磁力ON/OFF機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました