(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動ポンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,640円 2,147円
税込単価
2,904円 2,362円

【特長】・ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。・ハンドルを左右...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動ポンチ
  • 最大打力(N):
    180
  • 材質(先端部):
    その他
  • 硬度:
    HRC60~62
  • JANコード:
    4989999993882
  • トラスココード:
    207-7543
  • 先端角(°):
    80
  • 全長(mm):
    155
  • 直径(mm):
    16
  • 質量(g):
    135.000
  • 材質1:
    先端部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼(SNCM+V)

(i)ご注意

  • 金属及び木材以外のポンチングには使用しないでください。
  • 斜め打ちはチップ欠けの原因となる為、まっすぐに打ち込んでください。
  • 作業時は保護メガネを装着お願いします。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACP155

5個

2,640円

2,147

( 2,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
・ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
・ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
【用途】
・工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
【材質】
・先端部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼(SNCM+V)

(i)ご注意

  • 金属及び木材以外のポンチングには使用しないでください。
  • 斜め打ちはチップ欠けの原因となる為、まっすぐに打ち込んでください。
  • 作業時は保護メガネを装着お願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動ポンチの型番ACP155のページです。
型番ACP155に関する仕様情報を記載しております。

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました