(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工ヤスリ 平

木工ヤスリ 平

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,100円 ~ 3,400円
税込価格
2,310円 ~ 3,740円

【特長】・片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています・木柄付...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
21
5
4518007002409
107-7094
330
200.000
鬼目/ヤスリ目(シャリ目)

5個

3,400( 3,740円 )

1日目

110
15.5
3.8
4518007001969
108-1195
220
110.000
鬼目/シャリ目

6個

2,100( 2,310円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています
・木柄付きですぐにご使用になれます。
【用途】
・木もしくは、ソフトメタルに。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

ME-1

  • タイプ:鬼目/ヤスリ目(シャリ目)
  • 全長(mm):330
  • 刃長(mm):200
  • 刃幅(mm):21
  • 刃厚(mm):5
  • 形状:平
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:200g

TM-1

  • タイプ:鬼目
  • 全長(mm):220
  • 刃長(mm):110
  • 刃幅(mm):15.5
  • 刃厚(mm):3.8
  • 形状:平
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:110g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト