(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TM-2
木工ヤスリ 半丸 木工ヤスリ 半丸 150mm

木工ヤスリ 半丸 TM-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円

【特長】・片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています・木柄付...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    半丸
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TM-2 の仕様・寸法情報

型番
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-2

110
19.5
3.5
4518007001976
108-1253
220
100.000
鬼目/シャリ目

5個

2,550( 2,805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています
・木柄付きですぐにご使用になれます。
【用途】
・木もしくは、ソフトメタルに。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

ME-2

  • タイプ:鬼目/ヤスリ目(シャリ目)
  • 全長(mm):330
  • 刃長(mm):200
  • 刃幅(mm):21
  • 刃厚(mm):6
  • 形状:半丸
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:190g

TM-2

  • タイプ:鬼目
  • 全長(mm):220
  • 刃長(mm):110
  • 刃幅(mm):19.5
  • 刃厚(mm):3.5
  • 形状:半丸
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:100g

TM-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木工ヤスリ 半丸の型番TM-2のページです。
型番TM-2に関する仕様情報を記載しております。

木工ヤスリ 半丸のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ME-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) タイプ

3,750円

( 4,125円 )
5個 あり

1日目

2002164518007002416107-7093330190.000鬼目/ヤスリ目(シャリ目)

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました