(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TE-3
鉄工ヤスリ 平 BP入り 平 200mm 細目 木柄付

鉄工ヤスリ 平 BP入り TE-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円 1,680円
税込単価
3,080円 1,848円

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれてい...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質1:
    合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TE-3 の仕様・寸法情報

型番
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE-3

細目
200
21
5
4518007000627
108-0495
330
200.000
木柄付

5個

2,800円

1,680

( 1,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品仕様

型番タイプ全長(mm)刃長(mm)刃幅(mm)重量(g)
TE-1細目33020021200
TE-2中目33020021200
TE-3細目33020021200
TT-1中目23513516120

TE-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ 平 BP入りの型番TE-3のページです。
型番TE-3に関する仕様情報を記載しております。

鉄工ヤスリ 平 BP入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TE-1
TE-2
TT-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目の粗さ ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 商品タイプ

2,200円

( 2,420円 )
5個 あり

1日目

粗目2002154518007000603107-7107330200.000木柄付

2,200円

( 2,420円 )
5個 あり

1日目

中目2002154518007000610108-1184330200.000木柄付

1,400円

( 1,540円 )
3個 あり

2日目

中目1351644518007000504108-1199235120.000GRIP付

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました