(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TE-5
鉄工ヤスリ 半丸 中目 BP入り 半丸 200mm 中目 木柄付

鉄工ヤスリ 半丸 中目 BP入り TE-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。・木柄...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    半丸
  • 目の粗さ:
    中目
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質1:
    合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TE-5 の仕様・寸法情報

型番
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE-5

200
21
6
4518007000641
108-1233
330
210.000
木柄付

5個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
・木柄付きですぐにご使用になれます(TE-5)。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

TE-5

  • タイプ:中目
  • 全長(mm):330
  • 刃長(mm):200
  • 刃幅(mm):21
  • 刃厚(mm):6.0
  • 形状:半丸
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:210g

TT-2

  • タイプ:中目
  • 全長(mm):235
  • 刃長(mm):135
  • 刃幅(mm):16
  • 刃厚(mm):4.5
  • 形状:半丸
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:110g

TE-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ 半丸 中目 BP入りの型番TE-5のページです。
型番TE-5に関する仕様情報を記載しております。

鉄工ヤスリ 半丸 中目 BP入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TT-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) タイプ

2,200円

( 2,420円 )
5個 あり

1日目

135164.54518007000511108-1254235110.000GP付

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました