(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BR-4
鉄工用ヤスリブライト900 単品 ブライト900 5本型 半丸 細目

鉄工用ヤスリブライト900 単品 BR-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【特長】・耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます...

詳細情報を確認する

  • 目の粗さ:
    細目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    110
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    215
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

BR-4 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-4

半丸
12
3.8
4518007005042
244-6281

1個

4,200( 4,620円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
・耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップ(被削材により異なります)しました。
・切削粉のはく離が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
【用途】
・鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などに。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

BR-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工用ヤスリブライト900 単品の型番BR-4のページです。
型番BR-4に関する仕様情報を記載しております。

鉄工用ヤスリブライト900 単品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BR-2
BR-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード

3,400円

( 3,740円 )
6個 あり

2日目

113.54518007005028244-6278

3,400円

( 3,740円 )
6個 あり

4日目

5.55.54518007005066244-6277

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました