(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HA300-02
鉄工ヤスリ 半丸型 鉄工ヤスリ 300mm 半丸 中目

鉄工ヤスリ 半丸型 HA300-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,816円
税込単価
5,298円

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。・JI...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    半丸
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質1:
    合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HA300-02 解除

Loading...

HA300-02 の仕様・寸法情報

型番
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA300-02

中目
300
30
8.5
4518007020144
493-0398
370
430.000

1個

4,816( 5,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
・JIS-B4703適合品です。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

HA200-04

  • タイプ:油目
  • 全長(mm):250
  • 刃長(mm):200
  • 刃幅(mm):21
  • 刃厚(mm):6.0
  • 形状:半丸
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:140g

HA300-02

  • タイプ:中目
  • 全長(mm):370
  • 刃長(mm):300
  • 刃幅(mm):30
  • 刃厚(mm):8.5
  • 形状:半丸
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:430g

HA300-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ 半丸型の型番HA300-02のページです。
型番HA300-02に関する仕様情報を記載しております。

鉄工ヤスリ 半丸型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HA200-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目の粗さ ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g)

5,184円

( 5,702円 )
1個 あり

1日目

油目2002164518007020083493-0339250140.000

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました