(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄工用ヤスリ 丸 中目

鉄工用ヤスリ 丸 中目

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,500円 ~ 2,100円  特別価格 
税込価格
1,650円 ~ 2,310円  特別価格 

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています【用途】...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 目の粗さ:
    中目
  • 単品/パック/セット:
    単品

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
材質1
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
8
8
4518007000672
108-1211
330
140.000
合金工具鋼(SKS-8)
木柄付

5個

2,100円

1,454

( 1,599円 )

1日目

135
6
6
4518007000528
108-1223
235
70.000
炭素工具鋼(SK-2)
GRIP付

3個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品仕様

型番タイプ全長(mm)刃長(mm)刃幅(mm)重量(g)
TE-8中目2352008140
TT-3中目235135670
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄工用ヤスリ 丸 中目のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました