(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YKB-4
横に削るヤスリ 横に削るヤスリ 半丸 片R中目 引き切り用

横に削るヤスリ YKB-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円 1,723円
税込単価
2,420円 1,895円

【特長】・従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被削...

詳細情報を確認する

  • 目の粗さ:
    中目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    40
  • ヤスリ部幅(mm):
    10
  • 全長(mm):
    130

(i)ご注意

  • 鉄は削れません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

YKB-4 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
ヤスリ部厚み(mm)
単品/パック/セット
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
タイプ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YKB-4

半丸
3.6
単品
4518007535532
859-0817
30.000
SK材
引き切り用
-

5個

2,200円

1,723

( 1,895円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被削面に対して横に滑らせるように使用します。
・刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。
・#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
【用途】
・面取り、パイプの内側Rの研削などに。
・軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、FRP、ダンボール(厚紙)などに。
【材質】
・炭素鋼(SK材)

(i)ご注意

  • 鉄は削れません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

YKB-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横に削るヤスリの型番YKB-4のページです。
型番YKB-4に関する仕様情報を記載しております。

横に削るヤスリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YKB-1
YKB-2
YKB-3
YKB-ST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 ヤスリ部厚み
(mm)
単品/パック/セット JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 タイプ セット内容

2,200円

( 2,420円 )
5個 あり

1日目

3単品4518007535501859-081430.000炭素鋼(SK材)押し切り用-

2,200円

( 2,420円 )
5個 あり

1日目

3単品4518007535518859-081530.000SK材引き切り用-

2,200円

( 2,420円 )
5個 あり

4日目

半丸3.6単品4518007535525859-081630.000SK材押し切り用-

8,400円

( 9,240円 )
1個 あり

2日目

平 / 半丸3 ~ 3.6セット4518007535549859-0818120.000SK材押し切り用、引き切り用YKB-1、YKB-2、YKB-3、YKB-4 各1本

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました