(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック用ヤスリ

プラスチック用ヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円 1,743円
税込単価
2,750円 1,917円

【特長】・単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。・手になじみやす...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    半丸
  • ヤスリ部有効長(mm):
    150
  • ヤスリ部幅(mm):
    16
  • ヤスリ部厚み(mm):
    4.5
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4518007002713
  • トラスココード:
    107-7070
  • 全長(mm):
    235
  • 質量(g):
    110.000
  • 材質1:
    合金工具鋼(SKS-8)
  • 目の種類:
    単目

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-2

6個

2,500円

1,743

( 1,917円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。
・手になじみやすいグリップ付きです。
・全面に刃が刻まれています。
【用途】
・プラスチック、ソフトメタル用。
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品スペック

PL-2

  • 全長(mm):235
  • 刃長(mm):150
  • 刃幅(mm):16
  • 刃厚(mm):4.5
  • 形状:半丸
  • 目種:単目
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:110g

PL-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチック用ヤスリの型番PL-2のページです。
型番PL-2に関する仕様情報を記載しております。

プラスチック用ヤスリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました