(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス用ヤスリ

ステンレス用ヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,400円 ~ 3,500円  特別価格 
税込価格
2,640円 ~ 3,850円  特別価格 

【特長】・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用しています。・斜刃の働きにより、...

詳細情報を確認する

  • ヤスリ部有効長(mm):
    150
  • ヤスリ部幅(mm):
    16
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    235
  • 材質1:
    合金工具鋼(SKS-8)
  • 目の種類:
    トリカット

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
断面形状
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
4518007002805
107-7089
125.000

6個

2,400円

1,440

( 1,584円 )

2日目

半丸
4.5
4518007002812
107-7097
110.000

6個

3,500円

1,969

( 2,166円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用しています。
・斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がりです。

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

SL-1

  • タイプ:トリカット
  • 全長(mm):235
  • 刃長(mm):150
  • 刃幅(mm):16
  • 刃厚(mm):4
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:125g

SL-2

  • タイプ:トリカット
  • 全長(mm):235
  • 刃長(mm):150
  • 刃幅(mm):16
  • 刃厚(mm):4.5
  • 形状:半丸
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:110g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用ヤスリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました